피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{graeff/gf_7x33r/gf_7033_r_asmtab.prj},{NB=GF-7033/R.1.FK-J.i.6.P.90.ALU.-.60},{COMP=Gräff GmbH},{DESC=GF-7033/R - Raumfühler (Thermoelement)},{BEST=GF-7033/R},{KEYWORDS=Temperatursensoren, Sensoren, Fühler, Temperaturaufnehmer, Temperatur, Temperaturfühler, Prozessüberwachung , Messdatenerfassung},{A1=.1},{A2=.FK-J},{A3=.i},{A4=.6},{A5=.P},{A6=90},{A7=.ALU},{A8=.-},{A8H=},{A9=.60},{A97=ISO 9001},{A99= },{PPATH=assemblies/gf_7033_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GF-7033/R.1.FK-J.i.6.P.90.ALU.-.60°C
HELP_VARIABLE
COMP
Company
Gräff GmbH
DESC
Description
GF-7033 / R - Room sensor (thermocouple)
CNSORDERNO
Order number
GF-7033/R.1.FK-J.i.6.P.90.ALU.-.60°C
KEYWORDS
Keywords
Temperature sensor, Sensor, Temperature, Process monitoring, Measurement data acquisition, Capture the temperature measurement data of sensors
A1
Number of measuring systems
1
2
1
2
A2
Element
Fe-CuNi / J according to DIN EN 60584
Fe-CuNi / L according to DIN 43710
NiCr-Ni / K according to DIN EN 60584
Fe-CuNi / J according to DIN EN 60584
Fe-CuNi / L according to DIN 43710
NiCr-Ni / K according to DIN EN 60584
A3
Potential
isolated
shrink wrapped
isolated
shrink wrapped
A4
Diameter protective tube
Ø6
Ø8
Ø10
Ø6
Ø8
Ø10
mm
A5
Execution
Perforated protective tube
Protection tube closed
Perforated protective tube
Protection tube closed
A6
Nominal length of protective tube
mm
값 입력 A6
Nominal length of protective tube
mm
cm
inch
ft
확인
A7
Casing
Die-cast aluminum housing 64 x 58 x 35 mm (max 200°C)
Plastic housing 87 x 58 x 40 mm (max. 60°C)
Die-cast aluminum housing 64 x 58 x 35 mm (max 200°C)
Plastic housing 87 x 58 x 40 mm (max. 60°C)
A8
Transmitter
Without
Transmitter output: 4-20 mA
Transmitter output: 0-10 V
Without
Transmitter output: 4-20 mA
Transmitter output: 0-10 V
A8H
Free input measuring range (MU)
A9
Measuring tip maximum temperature
60
100
150
200
60
100
150
200
°C
A97
Certificates
ISO 9001
A98
PDF data sheet
Data sheet
A99
Other / environmental conditions
내장 된 사용자 작업
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성